51ADX0110B

Softstart, typ ADX, do ciężkich rozruchów (prąd rozruchu 5•Ie). Wbudowany stycznik by-pass, 110A
  • Typ produktu: Wersja zaawansowana, kontrola w 3 fazach
  • Liczba kontrolowanych faz: 3
  • Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…500VAC
  • Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 208…240VAC
  • Znamionowy prąd soft-startu Ie: 110
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 30
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 55
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 75
  • Funkcje: Ochrona termiczna silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, kontrola momentu obrotowego, kick start, hamowanie dynamiczne, wejście czujnika PTC, lista zdarzeń, RS232
Kod zamówienia 51ADX0110B
Masa [g] 17700
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 595X165X270
Objętość [cm³] 26507,25
Kod kreskowy (EAN13) 8013975068267
Kod HS 85371098

16721 PLN Cena cennikowa netto