51ADX0142B

Softstart, typ ADX, do ciężkich rozruchów (prąd rozruchu 5•Ie). Wbudowany stycznik by-pass, 142A
  • Typ produktu: Wersja zaawansowana, kontrola w 3 fazach
  • Liczba kontrolowanych faz: 3
  • Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…500VAC
  • Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 208…240VAC
  • Znamionowy prąd soft-startu Ie: 142
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 37
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 75
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 90
  • Funkcje: Ochrona termiczna silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, kontrola momentu obrotowego, kick start, hamowanie dynamiczne, wejście czujnika PTC, lista zdarzeń, RS232
Kod zamówienia 51ADX0142B
Masa [g] 28000
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 605X285X310
Objętość [cm³] 53451,75
Kod kreskowy (EAN13) 8013975075388
Kod HS 85371098

22115 PLN Cena cennikowa netto