8LT4K04BG
- Typ produktu: Kolumna sygnalizacyjna
- Średnica: 45 / 1.77
- Typ: Wstępnie zmontowany
- Komponenty: Moduły światła ciągłego z sygnałem dźwiękowym ciagłym lub przerywanym
- Seria: 8LT4
- Kolor: Zielony, pomarańczowy, czerwony
- Napięcie zasilania: 24VDC
- Rodzaj światła: Ciągłe
- Liczba modułów: 3 kolory
- Moduł dźwiękowy do kolumn zmontowanych fabrycznie: Nie
- Materiał obudowy: Poliwęglan
Kod zamówienia | 8LT4K04BG |
---|---|
Masa [g] | 240 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 185X045X045 |
Objętość [cm³] | 374,625 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975218785 |
Kod HS | 85365080 |