ADXL0060600

Softstart, typ ADXL..., z wbudowanym przekaźnikiem bypass, zasilanie pomocnicze 100...240VAC. znamionowe napięcie pracy 208...600VAC, 60A
  • Typ produktu: Wersja zaawansowana, kontrola w 2 fazach
  • Liczba kontrolowanych faz: 2
  • Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
  • Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 100…240VAC
  • Znamionowy prąd soft-startu Ie: 60
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 15
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 30
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 37
  • Funkcje: NFC, zabezpieczenie termiczne silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, port optyczny, opcjonalny RS485, kontrola momentu obrotowego, kick start, wejście PTC, lista zdarzeń
Kod zamówienia ADXL0060600
Masa [g] 2180
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 225X100X200
Objętość [cm³] 4500
Kod kreskowy (EAN13) 8013975219782
Kod HS 85044090

4319,74 PLN Cena cennikowa netto