ADXL0135600

Softstart, typ ADXL..., z wbudowanym przekaźnikiem bypass, zasilanie pomocnicze 100...240VAC. znamionowe napięcie pracy 208...600VAC, 135A
  • Typ produktu: Wersja zaawansowana, kontrola w 2 fazach
  • Liczba kontrolowanych faz: 2
  • Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
  • Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 100…240VAC
  • Znamionowy prąd soft-startu Ie: 135
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 37
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 75
  • Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 90
  • Funkcje: NFC, zabezpieczenie termiczne silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, port optyczny, opcjonalny RS485, kontrola momentu obrotowego, kick start, wejście PTC, lista zdarzeń
Kod zamówienia ADXL0135600
Masa [g] 7820
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 345X225X240
Objętość [cm³] 18630
Kod kreskowy (EAN13) 8013975222249
Kod HS 85044090

9448,14 PLN Cena cennikowa netto