BF3200A230
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 56
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 32A / 16Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 20
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF3200A230 |
---|---|
Masa [g] | 424 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 088X056X093 |
Objętość [cm³] | 458,304 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975161128 |
Kod HS | 85365080 |