BF40000E400
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC/DC
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 250…500
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 600
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 400A /200Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 350
- Montaż: Śruba
Kod zamówienia | BF40000E400 |
---|---|
Masa [g] | 4600 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 276X235X245 |
Objętość [cm³] | 15890 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975312711 |
Kod HS | 85365080 |