FE05D032
- Typ produktu: Podstawy bezpieczników do aplikacji fotowoltaicznych - 14x85mm
- Rodzaj napięcia pracy: DC
- Maksymalne napięcie znamionowe Un wg IEC [V]: 1500
- Maksymalny prąd znamionowy In wg IEC [A]: 32
- Zgodności: IEC
Kod zamówienia | FE05D032 |
---|---|
Masa [g] | 31 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 145X085X015 |
Objętość [cm³] | 36,975 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975299814 |
Kod HS | 85389099 |