DMECD
- Typ produktu: Rejestrator danych
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Energia czynna: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Wbudowany port komunikacji: RS485
- Z możliwością rozbudowy: Tak
Kod zamówienia | DMECD |
---|---|
Masa [g] | 327 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 150X110X090 |
Objętość [cm³] | 1485 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975182178 |
Kod HS | 90283019 |