DMG100

Miernik cyfrowy. Podświetlany wyświetlacz LCD z ikonami, zasilanie pomocnicze 100-240VAC/115-250VDC. Wielojęzykowe menu: włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i portugalski
  • Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
  • Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
  • Odczyt prądu: CT /5A /1A
  • Energia czynna: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
  • Analiza harmonicznych prądu: do 15 w kolejności
  • Wbudowany port komunikacji: Nie
  • Z możliwością rozbudowy: Nie
Kod zamówienia DMG100
Masa [g] 280
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 150X110X090
Objętość [cm³] 1485
Kod kreskowy (EAN13) 8013975214862
Kod HS 90303100

1225 PLN Cena cennikowa netto