Miernik cyfrowy. Podświetlany wyświetlacz LCD z ikonami, wbudowany port RS-485, zasilanie pomocnicze 100-240VAC/115-250VDC. Wielojęzykowe menu: włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i portugalski
- Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Odczyt prądu: CT /5A /1A
- Energia czynna: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: do 15 w kolejności
- Wbudowany port komunikacji: RS485
- Z możliwością rozbudowy: Nie