DMG200L01
- Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Odczyt prądu: CT /5A
- Energia czynna: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: Tylko THD
- Wbudowany port komunikacji: Nie
- Z możliwością rozbudowy: Nie
Kod zamówienia | DMG200L01 |
---|---|
Masa [g] | 304 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 150X110X090 |
Objętość [cm³] | 1485 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975188217 |
Kod HS | 90303100 |