DMG210L01

Miernik cyfrowy. Graficzny wyświetlacz LCD, 128x80 pikseli, RS-485, zasilanie 100-240VAC/110-250VDC. Wielojęzykowy: angielski, czeski, polski, niemiecki i rosyjski
  • Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
  • Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
  • Odczyt prądu: CT /5A
  • Energia czynna: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
  • Analiza harmonicznych prądu: Tylko THD
  • Wbudowany port komunikacji: RS485
  • Z możliwością rozbudowy: Nie
Kod zamówienia DMG210L01
Masa [g] 320
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 150X110X090
Objętość [cm³] 1485
Kod kreskowy (EAN13) 8013975188224
Kod HS 90303100

1808 PLN Cena cennikowa netto