DMG600

Miernik cyfrowy. Podświetlany ekran LCD z ikonami, 72x46mm/2.8x1.8”, zasilanie 100-440VAC/120-250VDC, port optyczny na panelu przednim
  • Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
  • Typ instalacji: Montaż tablicowy
  • Odczyt prądu: CT /5A /1A
  • Energia czynna: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
  • Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
  • Analiza harmonicznych prądu: do 15 w kolejności
  • Wbudowany port komunikacji: Nie
  • Z możliwością rozbudowy: Tak
Kod zamówienia DMG600
Masa [g] 320
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 124X104X076
Objętość [cm³] 980,096
Kod kreskowy (EAN13) 8013975179451
Kod HS 90303100

1402 PLN Cena cennikowa netto