DMG610
- Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
- Typ instalacji: Montaż tablicowy
- Odczyt prądu: CT /5A /1A
- Energia czynna: Class 1 (IEC/EN 62053-21)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: do 15 w kolejności
- Wbudowany port komunikacji: RS485
- Z możliwością rozbudowy: Tak
Kod zamówienia | DMG610 |
---|---|
Masa [g] | 320 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 124X104X076 |
Objętość [cm³] | 980,096 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975211151 |
Kod HS | 90303100 |