Miernik cyfrowy. Podświetlany ekran LCD z ikonami, 72x46mm/2.8x1.8”, do rozbudowy, dokładność pomiaru energii czynnej Klasa 0,5S, analiza harmonicznych, zasilanie 100-440VAC/120-250VDC, port optyczny na panelu przednim i RS-485
- Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
- Typ instalacji: Montaż tablicowy
- Odczyt prądu: CT /5A /1A
- Energia czynna: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: do 15 w kolejności
- Wbudowany port komunikacji: RS485
- Z możliwością rozbudowy: Tak