Analizator sieci. Dotykowy graficzny wyświetlacz LCD, 128x112 pikseli, analiza harmonicznych, 4 kanały prądowe, (pomiar N), zasilanie 100-440VAC/110-250VDC. Wielojęzykowy: angielski, czeski, polski, niemiecki i rosyjski
- Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
- Typ instalacji: Montaż tablicowy
- Odczyt prądu: CT /5A /1A
- Energia czynna: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
- Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
- Analiza harmonicznych prądu: Do 63 w kolejności
- Wbudowany port komunikacji: Nie
- Z możliwością rozbudowy: Tak