DMGKIT100250
- Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
- Typ instalacji: Szyna DIN 35 mm
- Prąd pierwotny Ipn (/5): 250
- Odczyt prądu: CT /5A /1A
- Analiza harmonicznych prądu: do 15 w kolejności
- Wbudowany port komunikacji: Nie
- Z możliwością rozbudowy: Nie
Kod zamówienia | DMGKIT100250 |
---|---|
Masa [g] | 880 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 206X092X170 |
Objętość [cm³] | 3221,84 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975215210 |
Kod HS | 90303100 |