DMG620

Miernik cyfrowy. Podświetlany ekran LCD z ikonami, 72x46mm/2.8x1.8”, do rozbudowy, dokładność pomiaru energii czynnej Klasa 0,5S, analiza harmonicznych, zasilanie 100-440VAC/120-250VDC, port optyczny na panelu przednim i ETHERNET
  • Typ produktu: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe
  • Typ instalacji: Montaż tablicowy
  • Odczyt prądu: CT /5A /1A
  • Energia czynna: Class 0.5s (IEC/EN 62053-22)
  • Energia bierna: Klasa 2 (PN-EN IEC 62053-23)
  • Analiza harmonicznych prądu: do 15 w kolejności
  • Wbudowany port komunikacji: Ethernet
  • Z możliwością rozbudowy: Tak
Kod zamówienia DMG620
Masa [g] 320
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 124X104X076
Objętość [cm³] 980,096
Kod kreskowy (EAN13) 8013975296103
Kod HS 90303100

2085 PLN Cena cennikowa netto