FB04D1PL
- Typ produktu: Podstawy bezpieczników - 10/14x85mm
- Liczba pól: 1P
- Rodzaj napięcia pracy: DC
- Maksymalne napięcie znamionowe Un wg IEC [V]: 1500
- Maksymalny prąd znamionowy In wg IEC [A]: 32
- Wskaźnik świetlny: Tak
- Zgodności: IEC
Kod zamówienia | FB04D1PL |
---|---|
Masa [g] | 110 |
Ilość w opakowaniu | 6 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 6 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 140X080X135 |
Objętość [cm³] | 252 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975299746 |
Kod HS | 85389099 |