LPCS321
- Typ produktu: Przyciski i przełączniki
- Typ operatora: 0 - 1, key extraction in 0 and 1
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Czarny
- Podświetlenie: Nie
- Typ pokrętła przełącznika: Klucz
- Liczba pozycji przełącznika: 2
Kod zamówienia | LPCS321 |
---|---|
Masa [g] | 60 |
Ilość w opakowaniu | 10 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 190X069X047 |
Objętość [cm³] | 61,617 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975198605 |
Kod HS | 85365080 |