ZESTAW: Przełącznik plastikowy podświetlany, 3 pozycje, 1-0-2, czerwony. Adapter montażowy. Zestyki 1NO+1NC, zaciski śrubowe. Lampka LED, światło ciągłe, zasilanie 12...30VAC/DC.
- Typ produktu: Przyciski i przełączniki w zestawach
- Typ operatora: 1 - 0 - 2
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Czerwony
- Podświetlenie: Tak
- Symbol: Nie
- Typ zacisków: Śruba
- Napięcie zasilania: 12…30VAC/VDC
- Typ pokrętła przełącznika: Krótki
- Liczba pozycji przełącznika: 3
- W komplecie z adapterem montażowym: Tak