LVM40A415
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
- Funkcja: Wielofunkcyjny: opróżnianie z alarmami, napełnianie z alarmami, opróżnianie ze zmianą priorytetu rozruchu, napełnianie ze zmianą priorytetu rozruchu, opróżnianie studni i napełnianie zbiornika oraz alarmy
- Liczba elektrod do podłączenia: 5
- Czułość: 2.5...200 adjustable
- Liczba przekaźników: 2
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 380...415VAC
- Wykonanie: Modular DIN rail mounting
Kod zamówienia | LVM40A415 |
---|---|
Masa [g] | 278 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 095X055X075 |
Objętość [cm³] | 391,875 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975125052 |
Kod HS | 85364900 |