LPSB6844

Metalowy przycisk Ø22mm serii Platinum, grzybkowy, blokowany, odblokowanie kluczem, Ø40mm. Do normalnego zatrzymania. Czerwony
  • Typ produktu: Pushbuttons
  • Typ operatora: Przyciski dwuklawiszowe, dwa kryte
  • Seria: Seria Platinum Ø22mm z metalu
  • Kolor: Czerwony
  • Podświetlenie: Nie
  • Symbol: Nie
  • Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
  • Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Zatrzymanie awaryjne wg ISO13850
  • Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia LPSB6844
Masa [g] 88
Ilość w opakowaniu 5
Ilość w opakowaniu zbiorczym 5
Wymiary opakowania produktu [mm] 160X171X006
Objętość [cm³] 161,168
Kod kreskowy (EAN13) 8013975295342
Kod HS 85365080

312 PLN Cena cennikowa netto