LPSBL6645

Metalowy przycisk podświetlany Ø22mm serii Platinum, grzybkowy, blokowany, odblokowanie przez obrót, Ø40mm. Do normalnego zatrzymania. Żółty
  • Typ produktu: Pushbuttons
  • Typ operatora: Flush
  • Seria: Seria Platinum Ø22mm z metalu
  • Kolor: Żółty
  • Podświetlenie: Tak
  • Symbol: Nie
  • Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
  • Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Norlmalnie
  • Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia LPSBL6645
Masa [g] 45
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 160X171X006
Objętość [cm³] 161,168
Kod kreskowy (EAN13) 8013975295427
Kod HS 85365080

254 PLN Cena cennikowa netto