LPCBL7223
- Typ produktu: Pushbuttons
- Typ operatora: Przyciski dwuklawiszowe, jeden wystający i jeden kryty
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Zielony/czerwony
- Podświetlenie: Tak
- Symbol: Tak
- Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
Kod zamówienia | LPCBL7223 |
---|---|
Masa [g] | 20 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 180X060X038 |
Objętość [cm³] | 82,08 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975198292 |
Kod HS | 85365080 |