LPCB7355
- Typ produktu: Pushbuttons
- Typ operatora: Triple-touch with one extended and two flush pushbuttons
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Zielony/czerwony/zielony
- Podświetlenie: Nie
- Symbol: Tak
- Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
Kod zamówienia | LPCB7355 |
---|---|
Masa [g] | 20.8 |
Ilość w opakowaniu | 5 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 5 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 180X060X038 |
Objętość [cm³] | 82,08 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975198117 |
Kod HS | 85365080 |