LPCBL6144
- Typ produktu: Pushbuttons
- Typ operatora: Mushroom head
- Seria: Seria Platinum Ø22mm z chromowanego tworzywa sztucznego
- Kolor: Czerwony
- Podświetlenie: Tak
- Symbol: Nie
- Blokada mechaniczna: Samoczynny powrót
- Typ odblokowania przycisku grzybkowego: Norlmalnie
- Średnica główki [mm]: 40
Kod zamówienia | LPCBL6144 |
---|---|
Masa [g] | 20 |
Ilość w opakowaniu | 10 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 190X069X047 |
Objętość [cm³] | 61,6 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975191163 |
Kod HS | 85365080 |