11B630400220
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 4
- Typ cewki: Cewka AC/DC
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 220...240
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 800
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 630A / 355Kw
- Montaż: Śruba
Kod zamówienia | 11B630400220 |
---|---|
Masa [g] | 21940 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 277X268X276 |
Objętość [cm³] | 20489,136 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975026519 |
Kod HS | 85365080 |