11BF110C0024
- Liczba pól: 3
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 24
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 125
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 75
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | 11BF110C0024 |
---|---|
Masa [g] | 1840 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 127X079X155 |
Objętość [cm³] | 1555,115 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975110706 |
Kod HS | 85365080 |