11BF5000400
- Liczba pól: 3
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 400
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 90
- Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 30
- Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | 11BF5000400 |
---|---|
Masa [g] | 1350 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 127X079X119 |
Objętość [cm³] | 1193,927 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975011416 |
Kod HS | 85365080 |