11BF50404860
- Liczba pól: 4
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 48
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 90
- Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 30
- Typ montażu: Śruba
Kod zamówienia | 11BF50404860 |
---|---|
Masa [g] | 1512 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 127X103X112 |
Objętość [cm³] | 1465,072 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975089026 |
Kod HS | 85365080 |