11BF50C00125
- Liczba pól: 3
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 125
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 90
- Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 30
- Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | 11BF50C00125 |
---|---|
Masa [g] | 1840 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 125X072X155 |
Objętość [cm³] | 1395 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975017784 |
Kod HS | 85365080 |