11BG0901A230
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 20
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.0Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 5
- Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NC
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | 11BG0901A230 |
---|---|
Masa [g] | 182 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 060X045X060 |
Objętość [cm³] | 162 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975080252 |
Kod HS | 85365080 |