11BG1201D024

Stycznik 3 polowy, 12A w AC3, wbudowany zestyk 1NC, 24VDC
  • Typ produktu: Styczniki
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka DC
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 24
  • Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 20
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 12A / 5.7Kw
  • Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 7.5
  • Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NC
  • Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia 11BG1201D024
Masa [g] 222
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 060X045X060
Objętość [cm³] 162
Kod kreskowy (EAN13) 8013975080917
Kod HS 85365080

175 PLN Cena cennikowa netto