11BGTP0901A024
- Typ produktu: Zestaw styczników nawrotnych
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 5
- Typ: Bez obudowy, z wbudowaną blokadą, piny do montażu PCB od tyłu
- Typ cewki: Cewka AC
- Napięcie cewki stycznika: 24VAC 50/60HZ
Kod zamówienia | 11BGTP0901A024 |
---|---|
Masa [g] | 400 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 097X065X090 |
Objętość [cm³] | 567,45 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975145425 |
Kod HS | 85365080 |