31LV1E110
- Typ produktu: Przekaźniki kontroli poziomu
- Rodzaj płynu: Płyny przewodzące
- Funkcja: Opróżnianie
- Liczba elektrod do podłączenia: 3
- Czułość: 7...8 fixed
- Liczba przekaźników: 1
- Napięcie zasilania pomocniczego [V]: 24VAC
- Wykonanie: Obudowa wtykowa 8-pinowa (gniazdo S8)
Kod zamówienia | 31LV1E110 |
---|---|
Masa [g] | 264 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 080X040X099 |
Objętość [cm³] | 316,8 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975015766 |
Kod HS | 85364900 |