31RC35415
- Typ produktu: Przekaźniki ziemnozwarciowe
- Typ montażu: Do montażu wewnątrz rozdzielnicy
- Przekładnik toroidalny: Średnica wewnętrzna 35mm/1.38"
- Liczba progów zadziałania: 1
- Pomocnicze znamionowe napięcie zasilania Us: 110…125VAC/DC;220…240/380…415VAC
Kod zamówienia | 31RC35415 |
---|---|
Masa [g] | 322 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 115X120X080 |
Objętość [cm³] | 1104 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975064207 |
Kod HS | 85389091 |