51ADX0245B
- Typ produktu: Wersja zaawansowana, kontrola w 3 fazach
- Liczba kontrolowanych faz: 3
- Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…500VAC
- Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 208…240VAC
- Znamionowy prąd soft-startu Ie: 245
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 75
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 132
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 160
- Funkcje: Ochrona termiczna silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, kontrola momentu obrotowego, kick start, hamowanie dynamiczne, wejście czujnika PTC, lista zdarzeń, RS232
Kod zamówienia | 51ADX0245B |
---|---|
Masa [g] | 39300 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 685X290X315 |
Objętość [cm³] | 62574,75 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975075401 |
Kod HS | 85371098 |