7GN2091U25
- Typ produktu: Rozłączniki
- Schemat przełączenia: 91 - Rozłącznik, 2 polowy
- Prąd cieplny umowny Ith IEC/EN: 20
- Rodzaj montażu: U25 - wersja do montażu tablicowego z żółto/czerwonym pokrętłem blokowanym w pozycji 0 i osłonami zacisków
- Seria: 7GN - okrągły korpus zestyków
Kod zamówienia | 7GN2091U25 |
---|---|
Masa [g] | 146 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 050X050X082 |
Objętość [cm³] | 205 |
Kod kreskowy (EAN13) | 3850144010574 |
Kod HS | 85365080 |