8LB6GLM3
- Typ produktu: Sygnalizator świetlny
- Średnica: 62 / 2.44
- Komponenty: Moduły światła pulsujacego lub ciągłego
- Seria: 8LB6
- Kolor: Zielony
- Napięcie zasilania: 24…230VAC
- Rodzaj światła: Pulsujące lub ciągłe
- Materiał obudowy: Poliwęglan
Kod zamówienia | 8LB6GLM3 |
---|---|
Masa [g] | 78 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 070X070X074 |
Objętość [cm³] | 362,6 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975177396 |
Kod HS | 85365080 |