8LT73B9A
- Typ produktu: Kolumna sygnalizacyjna
- Średnica: 70 / 2.75
- Typ: Modułowy
- Komponenty: Moduły świetlne
- Seria: 8LT7
- Kolor: Zielony, pomarańczowy, czerwony
- Napięcie zasilania: 24VDC
- Rodzaj światła: Wielokolorowa
- Natężenie dźwięku: 90
- Materiał obudowy: Poliwęglan
Kod zamówienia | 8LT73B9A |
---|---|
Masa [g] | 114 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 070X075X070 |
Objętość [cm³] | 367,5 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975218594 |
Kod HS | 85365080 |