8LT7GLE5

Moduł światła pulsującego, Ø70mm, żółty, 115VAC, bez żarówki
  • Typ produktu: Kolumna sygnalizacyjna
  • Średnica: 70 / 2.75
  • Typ: Modułowy
  • Komponenty: Moduły świetlne
  • Seria: 8LT7
  • Kolor: Żółty
  • Napięcie zasilania: 110…120VAC
  • Rodzaj światła: Pulsujące
  • Materiał obudowy: Poliwęglan
Kod zamówienia 8LT7GLE5
Masa [g] 100
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 070X070X074
Objętość [cm³] 362,6
Kod kreskowy (EAN13) 8013975171028
Kod HS 85365080

479 PLN Cena cennikowa netto