8LT7S0BG

Moduł dźwiękowy, sygnał ciągły lub przerywany, z pokrywką. Ø70mm, 24VAC/DC, przerywany (90dB). IP54
  • Typ produktu: Kolumna sygnalizacyjna
  • Średnica: 70 / 2.75
  • Typ: Modułowy
  • Komponenty: Moduły dźwiękowe
  • Seria: 8LT7
  • Kolor: Szary
  • Napięcie zasilania: 24VAC/VDC
  • Natężenie dźwięku: 90
  • Materiał obudowy: Poliwęglan
Kod zamówienia 8LT7S0BG
Masa [g] 152
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 070X125X070
Objętość [cm³] 612,5
Kod kreskowy (EAN13) 8013975218716
Kod HS 85365080

556 PLN Cena cennikowa netto