ADXL0018600
- Typ produktu: Wersja zaawansowana, kontrola w 2 fazach
- Liczba kontrolowanych faz: 2
- Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
- Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 100…240VAC
- Znamionowy prąd soft-startu Ie: 18
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 4
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 7,5
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 11
- Funkcje: NFC, zabezpieczenie termiczne silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, port optyczny, opcjonalny RS485, kontrola momentu obrotowego, kick start, wejście PTC, lista zdarzeń
Kod zamówienia | ADXL0018600 |
---|---|
Masa [g] | 2180 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 225X100X200 |
Objętość [cm³] | 4500 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975232316 |
Kod HS | 85044090 |