ADXL0250600
- Typ produktu: Wersja zaawansowana, kontrola w 2 fazach
- Liczba kontrolowanych faz: 2
- Napięcie zasilania Znamionowe napięcie zasilania: 208…600VAC
- Pomocnicze napięcie zasilania (Us): 100…240VAC
- Znamionowy prąd soft-startu Ie: 250
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 230 V AC: 75
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 400 V AC: 132
- Znamionowa moc silnika Klasyfikacja IEC (T≤40°C) 500 V AC: 160
- Funkcje: NFC, zabezpieczenie termiczne silnika, rozruch z ograniczeniem prądu, port optyczny, opcjonalny RS485, kontrola momentu obrotowego, kick start, wejście PTC, lista zdarzeń
Kod zamówienia | ADXL0250600 |
---|---|
Masa [g] | 13900 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 525X225X240 |
Objętość [cm³] | 28350 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975222300 |
Kod HS | 85044090 |