BF0901L024

Stycznik 3 polowy, 9A w AC3, wbudowany zestyk pomocniczy 1NC, 24VDC, cewka o niskim poborze mocy
  • Typ produktu: Styczniki
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka DC o niskim poborze mocy
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 24
  • Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 25
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 9A / 4.2Kw
  • Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 5
  • Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NC
  • Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia BF0901L024
Masa [g] 502
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 093X048X110
Objętość [cm³] 491,04
Kod kreskowy (EAN13) 8013975168103
Kod HS 85365080

233 PLN Cena cennikowa netto