BF1801A230V260
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 32
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 18A / 7.5Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 10
- Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NC
- Montaż: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia | BF1801A230V260 |
---|---|
Masa [g] | |
Ilość w opakowaniu | |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | |
Wymiary opakowania produktu [mm] | |
Objętość [cm³] | |
Kod kreskowy (EAN13) | |
Kod HS |