BF2501A230

Stycznik 3 polowy, 25A w AC3, wbudowany zestyk pomocniczy 1NC, 230VAC 50/60Hz
  • Typ produktu: Styczniki
  • Liczba pól: 3
  • Typ cewki: Cewka AC 50/60Hz
  • Znamionowe napięcie cewki [V]: 230
  • Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 32
  • Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 25A / 12.5Kw
  • Moc silnika wg UL/CSA przy 480V [HP]: 15
  • Rodzaj wbudowanych zestyków pomocniczych: 1NC
  • Typ montażu: Śruba/szyna DIN 35 mm
Kod zamówienia BF2501A230
Masa [g] 360
Ilość w opakowaniu 1
Ilość w opakowaniu zbiorczym 1
Wymiary opakowania produktu [mm] 090X047X086
Objętość [cm³] 363,78
Kod kreskowy (EAN13) 8013975160886
Kod HS 85365080

280 PLN Cena cennikowa netto