BF26500E110
- Typ produktu: Styczniki
- Liczba pól: 3
- Typ cewki: Cewka AC/DC
- Znamionowe napięcie cewki [V]: 60…130
- Prąd roboczy Ith wg IEC (AC1) [A]: 450
- Prąd Ie/ moc robocza wg IEC (AC3) 400V [A/Kw]: 265A /132Kw
- silnik trójfazowy AC 460/480 V: 200
- Montaż: Śruba
Kod zamówienia | BF26500E110 |
---|---|
Masa [g] | 4600 |
Ilość w opakowaniu | 1 |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 |
Wymiary opakowania produktu [mm] | 276X235X245 |
Objętość [cm³] | 15890 |
Kod kreskowy (EAN13) | 8013975312537 |
Kod HS | 85365080 |